Danfoss logo
Pic. AB

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H39L-EZU, Кількість пластин: 76

111H1273

Макс. робочий тиск [бар]: 49, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-76
Model No.39
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
Діапазон розмірів з'єднання Q1k38.6
Діапазон розмірів з'єднання Q2k38.6
Діапазон розмірів з'єднання Q3H1/2
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1/2D
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCEEACUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин76
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаEZU
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуH39L-EZU
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H39L-EZU
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.7 Кілограм
Bага нетто6.9 Кілограм
Об'єм12.292 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255296461
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми