Pic. AB

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H39L-EZU, Кількість пластин: 46

111B8949

Макс. робочий тиск [бар]: 49, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1N3/4K
Діапазон розмірів з'єднання Q2N3/4K
Діапазон розмірів з'єднання Q3Null
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACPEDUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин46
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаEZU
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуH39L-EZU
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1QB7.93
Розмір зє'дн. H2QB7.93
Розмір зє'дн. H3H5/8A
Розмір зє'дн. H4H5/8F
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1R Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2R Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Перехідник
Тип зє'дн. H2Перехідник
Тип зє'дн. H3Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H4Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H39L-EZU
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.861 Кілограм
Bага нетто4.711 Кілограм
Об'єм10.665 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми