Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 40

111B8656

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-40
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1L1R
Діапазон розмірів з'єднання Q2L1R
Діапазон розмірів з'єднання Q3H3/8T
Діапазон розмірів з'єднання Q4H7/8E
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин40
Макс. робочий тиск [бар]49.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модельна плитаEZU
Назва продуктуMicro Plate heat exchanger
ОбладнанняStud
Позначення типуH39L-EZU
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Примітка щодо функціїWith distributor
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1G External thread connection
Тип з'єдн. Q2G External thread connection
Тип з'єдн. Q3Solder connection
Тип з'єдн. Q4Solder connection
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H39L-EZU
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяEvaporator
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.5 Кілограм
Bага нетто4.3 Кілограм
Об'єм10.665 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255023289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm