Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H39L-EZU, Кількість пластин: 92
111B7955
Макс. робочий тиск [бар]: 49, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій
111B7955
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-92 |
| Model No. | 39 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Діапазон розмірів з'єднання Q1 | F-FL-057 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q2 | F-FL-058 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q3 | F-FL-058 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q4 | F-FL-057 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q5 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q6 | Null |
| Дозволи | ASCECRNEACUL |
| Застосування | Heat pump |
| Категорія | II |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 92 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] | 711 фунт на дюйм² |
| Матеріал припою | Мідний припій |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | EZU |
| Назва продукту | Мікропластинчастий теплообмінник |
| Обладнання | ШпилькаFlange |
| Позначення типу | H39L-EZU |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Примітка щодо функції | З розподільником |
| Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] | 200 °C |
| Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] | -196 °C |
| Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] | 320 °F |
| Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] | -390 °F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір зє'дн. H1 | F-FL-059 |
| Розмір зє'дн. H2 | F-FL-060 |
| Розмір зє'дн. H3 | F-FL-060 |
| Розмір зє'дн. H4 | F-FL-059 |
| Розмір зє’дн. H5 | Null |
| Розмір зє'дн. H6 | Null |
| Тип з'єдн. Q1 | ФЛАНЕЦЬ |
| Тип з'єдн. Q2 | ФЛАНЕЦЬ |
| Тип з'єдн. Q3 | ФЛАНЕЦЬ |
| Тип з'єдн. Q4 | ФЛАНЕЦЬ |
| Тип з'єдн. Q5 | Null |
| Тип з'єдн. Q6 | Null |
| Тип зє'дн. H1 | Flange |
| Тип зє'дн. H2 | ФЛАНЕЦЬ |
| Тип зє'дн. H3 | ФЛАНЕЦЬ |
| Тип зє'дн. H4 | ФЛАНЕЦЬ |
| Тип зє'дн. H5 | Null |
| Тип зє'дн. H6 | Null |
| Тип продукту | MPHE H39L-EZU |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Випарник |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.17 Кілограм |
| Bага нетто | 8.02 Кілограм |
| Об'єм | 13.793 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162978986 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |