Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60
111B7424
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B7424
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-60 |
| Model no. | 39 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Heat exchangers |
| Діапазон розмірів з'єднання Q1 | H7/8E |
| Діапазон розмірів з'єднання Q2 | H7/8E |
| Діапазон розмірів з'єднання Q3 | H3/8A |
| Діапазон розмірів з'єднання Q4 | H5/8A |
| Діапазон розмірів з'єднання Q5 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q6 | Null |
| Дозволи | ASCECRNEACUL |
| Застосування | Heat pump |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 1 pc |
| Кількість пластин | 60 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 bar |
| Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] | 711 psi |
| Матеріал припою | Copper brazing |
| Місце для батарейок | No |
| Модельна плита | EZU |
| Назва продукту | Micro Plate heat exchanger |
| Обладнання | Stud |
| Позначення типу | H39L-EZU |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Примітка щодо функції | With distributor |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] | 200 °C |
| Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] | -196 °C |
| Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] | 320 °F |
| Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] | -390 °F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Розмір зє'дн. H1 | Null |
| Розмір зє'дн. H2 | Null |
| Розмір зє'дн. H3 | Null |
| Розмір зє'дн. H4 | Null |
| Розмір зє’дн. H5 | Null |
| Розмір зє'дн. H6 | Null |
| Тип з'єдн. Q1 | Solder connection |
| Тип з'єдн. Q2 | Solder connection |
| Тип з'єдн. Q3 | Solder connection |
| Тип з'єдн. Q4 | Solder connection |
| Тип з'єдн. Q5 | Null |
| Тип з'єдн. Q6 | Null |
| Тип зє'дн. H1 | Null |
| Тип зє'дн. H2 | Null |
| Тип зє'дн. H3 | Null |
| Тип зє'дн. H4 | Null |
| Тип зє'дн. H5 | Null |
| Тип зє'дн. H6 | Null |
| Тип продукту | MPHE H39L-EZU |
| У межах WEEE | No |
| Формат упаковки | Single pack |
| Функція | Evaporator |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.36 Кілограм |
| Bага нетто | 6.21 Кілограм |
| Об'єм | 11.305 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |