Danfoss logo
Pic. N45

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H30L-C, Кількість пластин: 52

111B6763

Макс. робочий тиск [бар]: 48, Функція: Конденсатор, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-52
Model No.30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1G1"
Діапазон розмірів з'єднання Q2G1"
Діапазон розмірів з'єднання Q3H1/4B
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1/2R
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиEACKRAIAPEDRoHSUA
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин52
Макс. робочий тиск [бар]48.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]696 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняStud;Feet;Lift
Позначення типуH30L-C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H30L-C
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКонденсатор
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.84 Кілограм
Bага нетто4.69 Кілограм
Об'єм8.806 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424659592
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми