Danfoss logo
 Pic. P30

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D62, Кількість пластин: 70

111B3521

Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger D62-70
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q11"5/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q21"5/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q31"3/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q41"3/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин70
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]30.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаM
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуD62
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE D62
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяUniversal
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.25 Кілограм
Bага нетто13.1 Кілограм
Об'єм31.752 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424241896
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми