Pic. O30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D55-H, Number of plates: 14

111B9026

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat exchanger D55-H-14
Model No.55
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1Null
Діапазон розмірів з'єднання Q2Null
Діапазон розмірів з'єднання Q3Null
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняUniversal
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин14
Макс. робочий тиск [бар]30.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модельна плитаH
Назва продуктуMicro Plate heat exchanger
ОбладнанняStud
Позначення типуD55-H
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Примітка щодо функціїNull
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1N3/4K
Розмір зє'дн. H2N3/4K
Розмір зє'дн. H3N3/4K
Розмір зє'дн. H4N3/4K
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Null
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1R Internal thread connection
Тип зє'дн. H2R Internal thread connection
Тип зє'дн. H3R Internal thread connection
Тип зє'дн. H4R Internal thread connection
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE D55-H
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяNull
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.5 Kilogram
Bага нетто4.2 Kilogram
Об'єм27.742 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255011057
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm