Danfoss logo
Pic. O30

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D55-H, Кількість пластин: 102

111B6663

Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-102
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1G1''1/4
Діапазон розмірів з'єднання Q2G1''1/4
Діапазон розмірів з'єднання Q3Null
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин102
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]30.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуD55-H
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1N1/2T
Розмір зє'дн. H2N1/2T
Розмір зє'дн. H3H7/8E
Розмір зє'дн. H41''3/8A
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1Null
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1R Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H2R Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H3Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE D55-H
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяNull
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто16.25 Кілограм
Bага нетто16.1 Кілограм
Об'єм11.044 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424647513
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми