Danfoss logo
Pic. O30

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D55-H, Кількість пластин: 90

021H7485

Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-90
Model no.55
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
Діапазон розмірів з'єднання Q1R1
Діапазон розмірів з'єднання Q2R1
Діапазон розмірів з'єднання Q3R1
Діапазон розмірів з'єднання Q4R1
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин90
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]30.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуD55-H
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2R1/2
Розмір зє'дн. H3R1/2
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1R Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2R Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3R Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q4R Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2R Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H3R Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE D55-H
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяNull
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.62 Кілограм
Bага нетто14.47 Кілограм
Об'єм13.164 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424259815
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми