Danfoss logo
Pic. M30

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22, Кількість пластин: 26

111H0500

Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Model no.22
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1H5/8
Діапазон розмірів з'єднання Q2H5/8
Діапазон розмірів з'єднання Q3H3/8
Діапазон розмірів з'єднання Q4H3/8
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин26
Макс. робочий тиск [бар]30.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаM
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуD22
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Паяне з'єднання
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
Тип продуктуMPHE D22
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяUniversal
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.05 Кілограм
Bага нетто1.75 Кілограм
Об'єм9.924 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми