Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40

111B9036

Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-40
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1L1"1/4R
Діапазон розмірів з'єднання Q2L1"1/4R
Діапазон розмірів з'єднання Q3L1"1/4R
Діапазон розмірів з'єднання Q4L1"1/4R
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиCEEACKRAIAUA
ЗастосуванняUniversal
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин40
Макс. робочий тиск [бар]49.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модельна плитаH
Назва продуктуMicro Plate heat exchanger
ОбладнанняStud
Позначення типуD118L-H
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Примітка щодо функціїNull
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1G External thread connection
Тип з'єдн. Q2G External thread connection
Тип з'єдн. Q3G External thread connection
Тип з'єдн. Q4G External thread connection
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE D118L-H
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяNull
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто18.6 Кілограм
Bага нетто18.3 Кілограм
Об'єм12.577 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255011514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm