Danfoss logo
Pic. R30

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D118, Кількість пластин: 110

021H5641

Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger D118-110
Model no.118
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
Діапазон розмірів з'єднання Q1H1"5/8K
Діапазон розмірів з'єднання Q2H1"5/8K
Діапазон розмірів з'єднання Q3H1"5/8K
Діапазон розмірів з'єднання Q42"1/8
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин110
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]30.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаM
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняФутиШпилька
Позначення типуD118
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Паяне з'єднання
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
Тип продуктуMPHE D118
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяUniversal
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто34.7 Кілограм
Bага нетто34.55 Кілограм
Об'єм115.02 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424348489
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми