Danfoss logo
Pic. P45

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C62L-EZ, Кількість пластин: 110

111B2153

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Model no.62
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
Діапазон розмірів з'єднання Q1G1"1/2
Діапазон розмірів з'єднання Q2G1"1/2
Діапазон розмірів з'єднання Q3Null
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняЧилер
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин110
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]653 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаZ
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуC62L-EZ
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H35/8 in
Розмір зє'дн. H41"3/8 in
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H4Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C62L-EZ
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто19.55 Кілограм
Bага нетто19.4 Кілограм
Об'єм18.27 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми