Danfoss logo
Pic. P45

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C62L-EZ-K, Кількість пластин: 94

111B8212

Макс. робочий тиск [бар]: 49, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-94
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1Null
Діапазон розмірів з'єднання Q2Null
Діапазон розмірів з'єднання Q31"1/8
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1"3/8
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACUAUL
ЗастосуванняЧилер
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин94
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаZ-K
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуC62L-EZ-K
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1G1"1/2
Розмір зє'дн. H2G1"1/2
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1Null
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H2G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C62L-EZ-K
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто17.08 Кілограм
Bага нетто16.08 Кілограм
Об'єм37.436 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255122777
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми