Danfoss logo
 Pic. P30

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H62-CX, Кількість пластин: 68

111H0144

Макс. робочий тиск [бар]: 35, Функція: Конденсатор, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-68
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1L1
Діапазон розмірів з'єднання Q2H1/2
Діапазон розмірів з'єднання Q3H12.2
Діапазон розмірів з'єднання Q4H18.2
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACUAUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин68
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]508 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаX
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуH62-CX
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1L1
Розмір зє'дн. H2L1
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H2G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H62-CX
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКонденсатор
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.94 Кілограм
Bага нетто11.8 Кілограм
Об'єм32.766 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255103615
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми