Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 46

111B9024

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-46
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1N1E
Діапазон розмірів з'єднання Q2N1E
Діапазон розмірів з'єднання Q3Null
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиCECRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняChiller
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин46
Макс. робочий тиск [бар]30.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модельна плитаX
Назва продуктуMicro Plate heat exchanger
ОбладнанняStud
Позначення типуC62-CX
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Примітка щодо функціїNull
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3H5/8A
Розмір зє'дн. H4H7/8E
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1R Internal thread connection
Тип з'єдн. Q2R Internal thread connection
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Solder connection
Тип зє'дн. H4Solder connection
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C62-CX
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяCondenser
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9 Kilogram
Bага нетто8.8 Kilogram
Об'єм28.577 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255011026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm