Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62-CX, Number of plates: 98

111B8573

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-98
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1H1"3/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q2H1"3/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q3H1/2D
Діапазон розмірів з'єднання Q41"5/8
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACUAUL
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин98
Макс. робочий тиск [бар]35.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]508 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модельна плитаX
Назва продуктуMicro Plate heat exchanger
ОбладнанняNull
Позначення типуH62-CX
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Solder connection
Тип з'єдн. Q2Solder connection
Тип з'єдн. Q3Solder connection
Тип з'єдн. Q4Solder connection
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H62-CX
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяCondenser
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто17.2 Кілограм
Bага нетто16.9 Кілограм
Об'єм37.044 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162990339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm