Danfoss logo
Pic. P45

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H62L-CX, Кількість пластин: 32

111B7593

Макс. робочий тиск [бар]: 48, Функція: Конденсатор, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-32
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1L1"1/4R
Діапазон розмірів з'єднання Q2L1"1/4R
Діапазон розмірів з'єднання Q3H1/2D
Діапазон розмірів з'єднання Q4H5/8A
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиEACKRAIAPEDRoHSUA
ЗастосуванняHeat pump
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин32
Макс. робочий тиск [бар]48.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]696 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаX
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуH62L-CX
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE H62L-CX
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКонденсатор
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.49 Kilogram
Bага нетто7.34 Kilogram
Об'єм25.137 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162733943
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми