Danfoss logo
Pic. O45

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C55L-C, Кількість пластин: 60

021H3728

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Чилер, Функція: Конденсатор, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-C-60
Model no.55
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
Діапазон розмірів з'єднання Q11 1/2 - 1 1/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q21 1/2 - 1 1/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q31/2 in-12.15 mm
Діапазон розмірів з'єднання Q47/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняЧилер
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин60
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]653 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаM
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуC55L-C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Зовнішнє з'єднання
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
Тип продуктуMPHE C55L-C
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКонденсатор
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.92 Кілограм
Bага нетто10.77 Кілограм
Об'єм21.469 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424268459
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми