Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_MPHE_021

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C55L-EU, Кількість пластин: 60

111H0403

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-60
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1H1"1/8
Діапазон розмірів з'єднання Q2H1"1/8
Діапазон розмірів з'єднання Q3H3/4
Діапазон розмірів з'єднання Q4H3/4
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняЧилер
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин60
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]653 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаEU
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуC55L-EU
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Паяне з'єднання
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
Тип продуктуMPHE C55L-EU
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12 Кілограм
Bага нетто11.02 Кілограм
Об'єм20.232 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255165095
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми