Danfoss logo
Pic. Z

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C39L-EZ, Кількість пластин: 40

111B8847

Макс. робочий тиск [бар]: 49, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat exchanger C39L-EZ-40
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1N1R
Діапазон розмірів з'єднання Q2Null
Діапазон розмірів з'єднання Q3Null
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняЧилер
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин40
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаZ
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуC39L-EZ
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1L1R
Розмір зє'дн. H2N1/4D
Розмір зє'дн. H3H1/4D
Розмір зє'дн. H4H3/4A
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1G Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H2NPT Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H3Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H4Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C39L-EZ
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.09 Кілограм
Bага нетто4.94 Кілограм
Об'єм10.665 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162897591
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми