Danfoss logo
Pic. AA

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C262L-CZD, Кількість пластин: 134

111B6274

Макс. робочий тиск [бар]: 49, Чилер, Функція: Конденсатор, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-134(67/33+33)
Model No.262
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
Діапазон розмірів з'єднання Q1Null
Діапазон розмірів з'єднання Q2Null
Діапазон розмірів з'єднання Q3H1''5/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1''5/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q5H1''5/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q6H1''5/8H
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняЧилер
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин134
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаZD
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняStud;Feet;Lift
Позначення типуC262L-CZD
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1K4''
Розмір зє'дн. H2K4''
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Null
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C262L-CZD
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКонденсатор
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто143 Кілограм
Bага нетто119 Кілограм
Об'єм331.5 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424591410
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми