Danfoss logo
Pic. U

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C12L-EZ, Кількість пластин: 10

111B4596

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-10
Model no.12
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
Діапазон розмірів з'єднання Q17/8"-14UNF-2A
Діапазон розмірів з'єднання Q27/8"-14UNF-2A
Діапазон розмірів з'єднання Q35/8"-18UNF-2A
Діапазон розмірів з'єднання Q45/8"-18UNF-2A
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиCRNEACKRAIARoHSUAUL
ЗастосуванняЧилер
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин10
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]653 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаZ
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуC12L-EZ
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Null
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C12L-EZ
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.66 Кілограм
Bага нетто0.51 Кілограм
Об'єм3.076 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424240394
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми