Danfoss logo
Pic. U

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C12L-EZ, Кількість пластин: 12

111B4546

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-12
Model no.12
Plate material no.AISI 304L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1T8.2
Діапазон розмірів з'єднання Q2T8.2
Діапазон розмірів з'єднання Q3T8.2
Діапазон розмірів з'єднання Q4T8.2
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиCRNEACKRAIARoHSUAUL
ЗастосуванняЧилер
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин12
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]653 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 304L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаZ
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуC12L-EZ
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Паяне з'єднання
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
Тип продуктуMPHE C12L-EZ
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.697 Кілограм
Bага нетто0.56 Кілограм
Об'єм3.076 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424240813
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми