Danfoss logo
Pic. X

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C129L-EZD-F, Кількість пластин: 250

111B7475

Макс. робочий тиск [бар]: 49, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-250
Model No.129
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
Діапазон розмірів з'єднання Q1Null
Діапазон розмірів з'єднання Q2Null
Діапазон розмірів з'єднання Q3H7/8E
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1"3/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q5H7/8E
Діапазон розмірів з'єднання Q6H1"3/8H
ДозволиASCRNPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняЧилер
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин250
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаZD
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуC129L-EZD-F
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1T76.1
Розмір зє'дн. H2T76.1
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Null
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q6Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H1З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H2З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C129L-EZD-F
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто101 Кілограм
Bага нетто87.3 Кілограм
Об'єм196.236 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162715321
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми