Danfoss logo
Pic. W

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C129L-EZ-B, Кількість пластин: 120

111H0342

Макс. робочий тиск [бар]: 49, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-120
Model no.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1T76.1
Діапазон розмірів з'єднання Q2T76.1
Діапазон розмірів з'єднання Q3H7/8
Діапазон розмірів з'єднання Q4H2"5/8
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACUAUL
ЗастосуванняЧилер
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин120
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаZ-B
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняФутиШпилькаLift
Позначення типуC129L-EZ-B
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1T76.1
Розмір зє'дн. H2T76.1
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1З'єднання Victalulic
Тип з'єдн. Q2З'єднання Victalulic
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H2З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C129L-EZ-B
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто52 Кілограм
Bага нетто44.3 Кілограм
Об'єм134.136 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255158332
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми