Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1H2"5/8
Діапазон розмірів з'єднання Q2H2"5/8
Діапазон розмірів з'єднання Q3H7/8E
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1"1/8J
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиCEEACUA
ЗастосуванняChiller
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин228
Макс. робочий тиск [бар]49.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]711 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модельна плитаZ
Назва продуктуMicro Plate heat exchanger
ОбладнанняFeetStud
Позначення типуC129L-CZ
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Примітка щодо функціїNull
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3H7/8E
Розмір зє'дн. H4H1"1/8J
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Solder connection
Тип з'єдн. Q2Solder connection
Тип з'єдн. Q3Solder connection
Тип з'єдн. Q4Solder connection
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Solder connection
Тип зє'дн. H4Solder connection
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C129L-CZ
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяCondenser
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто70.9 Кілограм
Bага нетто70.72 Кілограм
Об'єм171.396 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm