Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 114

111B8562

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-114(57/28+28)
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1Null
Діапазон розмірів з'єднання Q2N1/2K
Діапазон розмірів з'єднання Q37/8B
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1"5/8K
Діапазон розмірів з'єднання Q57/8B
Діапазон розмірів з'єднання Q6H1"5/8K
ДозволиASCECRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняChiller
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин114
Макс. робочий тиск [бар]45.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]653 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модель №117
Модельна плитаZD-B
Назва продуктуMicro Plate heat exchanger
ОбладнанняFeetLiftStud
Позначення типуC117L-EZD-B
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїWith distributor
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1T60.3
Розмір зє'дн. H2T60.3
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Null
Тип з'єдн. Q2G Internal thread connection
Тип з'єдн. Q3Solder connection
Тип з'єдн. Q4Solder connection
Тип з'єдн. Q5Solder connection
Тип з'єдн. Q6Solder connection
Тип зє'дн. H1Solder connection
Тип зє'дн. H2Solder connection
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C117L-EZD-B
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяEvaporator
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто37.2 Кілограм
Bага нетто36.93 Кілограм
Об'єм114.84 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255003489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm