Danfoss logo
Pic. Q45

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C117L-EZD, Кількість пластин: 94

111B8081

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1K2.5
Діапазон розмірів з'єднання Q2K2.5
Діапазон розмірів з'єднання Q37/8
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1"1/8
Діапазон розмірів з'єднання Q57/8”
Діапазон розмірів з'єднання Q67/8”
ДозволиASCECRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняЧилер
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин94
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]653 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модель №117
Модельна плитаZD
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуC117L-EZD
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1З'єднання Victalulic
Тип з'єдн. Q2З'єднання Victalulic
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q6Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C117L-EZD
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто32 Кілограм
Bага нетто31.56 Кілограм
Об'єм0.528 Гектолітр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми