Danfoss logo
Pic. Q45

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C117L-EZD-B, Кількість пластин: 62

111B2267

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1QB9.2
Діапазон розмірів з'єднання Q2QB9.2
Діапазон розмірів з'єднання Q31"1/8B
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1"3/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q51"1/8B
Діапазон розмірів з'єднання Q6H1"3/8H
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняЧилер
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин62
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]653 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модель №117
Модельна плитаZ
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуC117L-EZD-B
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1N2
Розмір зє'дн. H2N2
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Перехідник
Тип з'єдн. Q2Перехідник
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q6Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H1R Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H2R Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C117L-EZD-B
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.05 Кілограм
Bага нетто22.9 Кілограм
Об'єм42.444 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424243128
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми