Danfoss logo
Pic. Q45

Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE C117L-EZD, Кількість пластин: 242

111B2263

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Чилер, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1N1/2K
Діапазон розмірів з'єднання Q2N1/2K
Діапазон розмірів з'єднання Q37/8B
Діапазон розмірів з'єднання Q4H2"1/8E
Діапазон розмірів з'єднання Q57/8B
Діапазон розмірів з'єднання Q6H2"1/8E
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняЧилер
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин242
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]653 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модель №117
Модельна плитаZ
Назва продуктуМікропластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуC117L-EZD
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїЗ розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1K2.5"
Розмір зє'дн. H2K2.5"
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1G Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2G Внутрішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q6Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H1З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H2З'єднання Victalulic
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуMPHE C117L-EZD
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяВипарник
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто91 Кілограм
Bага нетто71.5 Кілограм
Об'єм145.656 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми