Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-027, Кількість пластин: 44
111H1177
Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
111H1177
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-44-4.5-L |
| Model No. | 027 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Діапазон розмірів з'єднання Q1 | H1"3/8 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q2 | H1"3/8 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q3 | H3/4 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q4 | H3/4 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q5 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q6 | Null |
| Дозволи | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Застосування | Універсальний |
| Категорія | I |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 44 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.0 бар |
| Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] | 653 фунт на дюйм² |
| Матеріал припою | Мідний припій |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | L |
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Обладнання | Шпилька |
| Позначення типу | B3-027 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Примітка щодо функції | Null |
| Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] | 200 °C |
| Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] | -196 °C |
| Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] | 320 °F |
| Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] | -390 °F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір зє'дн. H1 | Null |
| Розмір зє'дн. H2 | Null |
| Розмір зє'дн. H3 | Null |
| Розмір зє'дн. H4 | Null |
| Розмір зє’дн. H5 | Null |
| Розмір зє'дн. H6 | Null |
| Тип з'єдн. Q1 | Паяне з'єднання |
| Тип з'єдн. Q2 | Паяне з'єднання |
| Тип з'єдн. Q3 | Паяне з'єднання |
| Тип з'єдн. Q4 | Паяне з'єднання |
| Тип з'єдн. Q5 | Null |
| Тип з'єдн. Q6 | Null |
| Тип зє'дн. H1 | Null |
| Тип зє'дн. H2 | Null |
| Тип зє'дн. H3 | Null |
| Тип зє'дн. H4 | Null |
| Тип зє'дн. H5 | Null |
| Тип зє'дн. H6 | Null |
| Тип продукту | BPHE B3-027 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Multifunctional |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.82 Кілограм |
| Bага нетто | 7.72 Кілограм |
| Об'єм | 14.7 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255287339 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |