Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-260B, Кількість пластин: 10
111H0638
Макс. робочий тиск [бар]: 20, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
111H0638
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-10-2.0-H |
| Model no. | 260B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Діапазон розмірів з'єднання Q1 | K4 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q2 | K4 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q3 | K4 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q4 | K4 |
| Діапазон розмірів з'єднання Q5 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q6 | Null |
| Дозволи | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Застосування | Універсальний |
| Категорія | I |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 10 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 20.0 бар |
| Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] | 290 фунт на дюйм² |
| Матеріал припою | Мідний припій |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | H |
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Обладнання | ФутиШпилькаLift |
| Позначення типу | B3-260B |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Примітка щодо функції | Null |
| Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] | 200 °C |
| Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] | -196 °C |
| Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] | 320 °F |
| Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] | -390 °F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір зє'дн. H1 | Null |
| Розмір зє'дн. H2 | Null |
| Розмір зє'дн. H3 | Null |
| Розмір зє'дн. H4 | Null |
| Розмір зє’дн. H5 | Null |
| Розмір зє'дн. H6 | Null |
| Тип з'єдн. Q1 | З'єднання Victalulic |
| Тип з'єдн. Q2 | З'єднання Victalulic |
| Тип з'єдн. Q3 | З'єднання Victalulic |
| Тип з'єдн. Q4 | З'єднання Victalulic |
| Тип з'єдн. Q5 | Null |
| Тип з'єдн. Q6 | Null |
| Тип зє'дн. H1 | Null |
| Тип зє'дн. H2 | Null |
| Тип зє'дн. H3 | Null |
| Тип зє'дн. H4 | Null |
| Тип зє'дн. H5 | Null |
| Тип зє'дн. H6 | Null |
| Тип продукту | BPHE B3-260B |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Multifunctional |
| Холодоагенти | R718 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 49.7 Кілограм |
| Bага нетто | 29.7 Кілограм |
| Об'єм | 151.008 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255243823 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |