Danfoss logo
Pic. L

Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-260B, Кількість пластин: 156

111B9181

Макс. робочий тиск [бар]: 20, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-156-2.0-H
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1K4
Діапазон розмірів з'єднання Q2K4
Діапазон розмірів з'єднання Q3K4
Діапазон розмірів з'єднання Q4K4
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин156
Макс. робочий тиск [бар]20.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]290 фунт на дюйм²
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
ОбладнанняФутиШпилькаLift
Позначення типуB3-260B
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1З'єднання Victalulic
Тип з'єдн. Q2З'єднання Victalulic
Тип з'єдн. Q3З'єднання Victalulic
Тип з'єдн. Q4З'єднання Victalulic
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуBPHE B3-260B
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяMultifunctional
ХолодоагентиR718

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто195 Кілограм
Bага нетто171 Кілограм
Об'єм298.144 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255162834
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми