Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111B8031

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-L
Model no.027
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1H1"3/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q2H1"3/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q3H1/2D
Діапазон розмірів з'єднання Q4H1/2D
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняUniversal
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин10
Макс. робочий тиск [бар]30.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модельна плитаL
Назва продуктуBrazed plate heat exchanger
ОбладнанняStud
Позначення типуB3-027
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Характеристики виробу
Значення
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1QB6.2
Розмір зє'дн. H2QB6.2
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1Solder connection
Тип з'єдн. Q2Solder connection
Тип з'єдн. Q3Solder connection
Тип з'єдн. Q4Solder connection
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Adapter
Тип зє'дн. H2Adapter
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуBPHE B3-027
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяMultifunctional
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.7 Кілограм
Bага нетто2.5 Кілограм
Об'єм2.447 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255001744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm