Danfoss logo
Pic E

Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-027, Кількість пластин: 80

111B6504

Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-80-3.0-L
Model no.027
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
Діапазон розмірів з'єднання Q1H1''3/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q2H1''3/8H
Діапазон розмірів з'єднання Q3Null
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин80
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]30.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаL
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуB3-027
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3H1''3/8H
Розмір зє'дн. H4H1''3/8H
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Null
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуBPHE B3-027
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяMultifunctional
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.75 Кілограм
Bага нетто11.6 Кілограм
Об'єм16.294 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424632229
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми