Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-030, Кількість пластин: 72
111B5521
Макс. робочий тиск [бар]: 48, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
111B5521
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18) |
| Model no. | 030 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Діапазон розмірів з'єднання Q1 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q2 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q3 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q4 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q5 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q6 | Null |
| Дозволи | ASEACKRAIAPEDRoHSUA |
| Застосування | Універсальний |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 72 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 48.0 бар |
| Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] | 696 фунт на дюйм² |
| Матеріал пластини | AISI 316L |
| Матеріал припою | Мідний припій |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | H |
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Обладнання | Шпилька |
| Позначення типу | B3-030 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Примітка щодо функції | Null |
| Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] | 200 °C |
| Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] | -196 °C |
| Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] | 320 °F |
| Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] | -390 °F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір зє'дн. H1 | T28.15 |
| Розмір зє'дн. H2 | T28.15 |
| Розмір зє'дн. H3 | H3/8A |
| Розмір зє'дн. H4 | H5/8A |
| Розмір зє’дн. H5 | Null |
| Розмір зє'дн. H6 | Null |
| Тип з'єдн. Q1 | Null |
| Тип з'єдн. Q2 | Null |
| Тип з'єдн. Q3 | Null |
| Тип з'єдн. Q4 | Null |
| Тип з'єдн. Q5 | Null |
| Тип з'єдн. Q6 | Null |
| Тип зє'дн. H1 | Паяне з'єднання |
| Тип зє'дн. H2 | Паяне з'єднання |
| Тип зє'дн. H3 | Паяне з'єднання |
| Тип зє'дн. H4 | Паяне з'єднання |
| Тип зє'дн. H5 | Null |
| Тип зє'дн. H6 | Null |
| Тип продукту | BPHE B3-030 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Multifunctional |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.638 Кілограм |
| Bага нетто | 7.96 Кілограм |
| Об'єм | 7.367 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424495046 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |