Danfoss logo
Pic E

Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-027, Кількість пластин: 20

111B1091

Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-20-3.0-H
Model no.027
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
Діапазон розмірів з'єднання Q1H1"
Діапазон розмірів з'єднання Q2H1"
Діапазон розмірів з'єднання Q3H7/8"
Діапазон розмірів з'єднання Q4H7/8"
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин20
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]30.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуB3-027
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Паяне з'єднання
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
Тип продуктуBPHE B3-027
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяMultifunctional
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.95 Кілограм
Bага нетто3.8 Кілограм
Об'єм10.579 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424246792
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми