Danfoss logo
Pic. H

Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-095B, Кількість пластин: 20

021H4429

Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-20-3.0-L(304L)
Model no.095B
Plate material no.AISI 304L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1G2
Діапазон розмірів з'єднання Q2G2
Діапазон розмірів з'єднання Q3G2
Діапазон розмірів з'єднання Q4G2
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин20
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]30.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 304L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаL
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуB3-095B
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q4G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуBPHE B3-095B
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяMultifunctional
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.99 Кілограм
Bага нетто13.84 Кілограм
Об'єм49.663 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424266776
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми