Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-095B, Кількість пластин: 30
021B9798
Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
021B9798
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095B-30-3.0-H |
| Model no. | 095B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Діапазон розмірів з'єднання Q1 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q2 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q3 | 2"1/2 in |
| Діапазон розмірів з'єднання Q4 | 2"1/2 in |
| Діапазон розмірів з'єднання Q5 | Null |
| Діапазон розмірів з'єднання Q6 | Null |
| Дозволи | ASCRNEACPEDRoHSUAUL |
| Застосування | Універсальний |
| Категорія | II |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 30 |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 30.0 бар |
| Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] | 435 фунт на дюйм² |
| Матеріал пластини | AISI 316L |
| Матеріал припою | Мідний припій |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | H |
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Обладнання | Null |
| Позначення типу | B3-095B |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Примітка щодо функції | Null |
| Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] | 200 °C |
| Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] | -196 °C |
| Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] | 320 °F |
| Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] | -390 °F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір зє'дн. H1 | 2"1/2 in |
| Розмір зє'дн. H2 | 2"1/2 in |
| Розмір зє'дн. H3 | Null |
| Розмір зє'дн. H4 | Null |
| Розмір зє’дн. H5 | Null |
| Розмір зє'дн. H6 | Null |
| Тип з'єдн. Q1 | Null |
| Тип з'єдн. Q2 | Null |
| Тип з'єдн. Q3 | Паяне з'єднання |
| Тип з'єдн. Q4 | Паяне з'єднання |
| Тип з'єдн. Q5 | Null |
| Тип з'єдн. Q6 | Null |
| Тип зє'дн. H1 | Паяне з'єднання |
| Тип зє'дн. H2 | Паяне з'єднання |
| Тип зє'дн. H3 | Null |
| Тип зє'дн. H4 | Null |
| Тип зє'дн. H5 | Null |
| Тип зє'дн. H6 | Null |
| Тип продукту | BPHE B3-095B |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Multifunctional |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 18.15 Кілограм |
| Bага нетто | 17.94 Кілограм |
| Об'єм | 55.346 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424275990 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |