Danfoss logo
Pic. K

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 240

021B8209

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-240-3.0-H
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1H3"1/8D
Діапазон розмірів з'єднання Q2H3"1/8D
Діапазон розмірів з'єднання Q3Null
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCECRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняUniversal
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин240
Макс. робочий тиск [бар]30.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модельна плитаH
Назва продуктуBrazed plate heat exchanger
ОбладнанняStud
Позначення типуB3-210
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Примітка щодо функціїNull
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4H3"1/8G
Розмір зє’дн. H5H1"5/8D
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1Solder connection
Тип з'єдн. Q2Solder connection
Тип з'єдн. Q3Null
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Solder connection
Тип зє'дн. H5Solder connection
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуBPHE B3-210
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяMultifunctional
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто206 Кілограм
Bага нетто205 Кілограм
Об'єм285.606 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255011453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm