Danfoss logo
Pic. L

Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-260B, Кількість пластин: 158

021B7860

Макс. робочий тиск [бар]: 20, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-158-2.0-H
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Діапазон розмірів з'єднання Q1H4
Діапазон розмірів з'єднання Q2Null
Діапазон розмірів з'єднання Q3H4
Діапазон розмірів з'єднання Q4Null
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин158
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]20.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]290 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
ОбладнанняШпилька
Позначення типуB3-260B
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2H4
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4H4
Розмір зє’дн. H5Null
Розмір зє'дн. H6Null
Тип з'єдн. Q1Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q2Null
Тип з'єдн. Q3Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4Null
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Паяне з'єднання
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуBPHE B3-260B
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяMultifunctional
ХолодоагентиR718

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто201 Кілограм
Bага нетто173.26 Кілограм
Об'єм375.584 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424278649
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми