Danfoss logo
Pic. H

Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-095B, Кількість пластин: 80

021B7266

Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095B-80-3.0-H
Model no.095B
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
Діапазон розмірів з'єднання Q1G2
Діапазон розмірів з'єднання Q2G2
Діапазон розмірів з'єднання Q32 1/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q42 1/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиASCRNEACPEDRoHSUAUL
ЗастосуванняУніверсальний
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин80
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]30.0 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 фунт на дюйм²
Матеріал пластиниAISI 316L
Матеріал припоюМідний припій
Місце для батарейокНі
Модельна плитаH
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
ОбладнанняNull
Позначення типуB3-095B
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітка щодо функціїNull
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2G Зовнішнє нарізне з'єднання
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
Тип продуктуBPHE B3-095B
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяMultifunctional
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто39.34 Кілограм
Bага нетто38.44 Кілограм
Об'єм113.963 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424279134
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми