Danfoss logo
Pic. A

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-012, Number of plates: 12

021B0083

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-12-3.0-H
Model No.012
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїHeat exchangers
Діапазон розмірів з'єднання Q1L3/4I
Діапазон розмірів з'єднання Q2L3/4I
Діапазон розмірів з'єднання Q3L1/2D
Діапазон розмірів з'єднання Q4L1/2D
Діапазон розмірів з'єднання Q5Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6Null
ДозволиCRNEACKRAIAUAUL
ЗастосуванняUniversal
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин12
Макс. робочий тиск [бар]30.0 bar
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²]435 psi
Матеріал припоюCopper brazing
Місце для батарейокNo
Модельна плитаH
Назва продуктуBrazed plate heat exchanger
ОбладнанняNull
Позначення типуB3-012
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Примітка щодо функціїNull
Характеристики виробу
Значення
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.]200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.]-196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.]320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.]-390 °F
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір зє'дн. H1Null
Розмір зє'дн. H2Null
Розмір зє'дн. H3Null
Розмір зє'дн. H4Null
Розмір зє'дн. H6Null
Розмір зє’дн. H5Null
Тип з'єдн. Q1R External thread connection
Тип з'єдн. Q2R External thread connection
Тип з'єдн. Q3R External thread connection
Тип з'єдн. Q4R External thread connection
Тип з'єдн. Q5Null
Тип з'єдн. Q6Null
Тип зє'дн. H1Null
Тип зє'дн. H2Null
Тип зє'дн. H3Null
Тип зє'дн. H4Null
Тип зє'дн. H5Null
Тип зє'дн. H6Null
Тип продуктуBPHE B3-012
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack
ФункціяMultifunctional
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.3 Кілограм
Bага нетто1.1 Кілограм
Об'єм1.189 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255011415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm