EETa 2W 080N0014

Електронна система управління термостата, EETa 3W

080N0015

Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 150

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 3W - EET Advanced, 3 relays
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРегулятори температури
ДозволиCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Допом. контакти, NO [шт.]0 шт.
Кількість клем [шт.]6 шт.
Кількість на формат упаковки150 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEETc and EETa
Назва продуктуЕлектронна система управління термостата
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Настройка темп.Knob
Номер досьє SCIP7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
ПокриттяДРУКОВАНА ПЛАТА З ПОКРИТТЯМ
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I
Потужність головного реле16(16) A
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір контактної пластини [мм]Пластина 6,3 x 0,8мм
Сертифікація CEYes
Тип датчика відтавання080N0304 - 0306
Тип датчика конденсатора080N0307 - 0308
Тип продуктуEETa 3W
Тип темп. датчика080N0300 - 0303
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяRefrigeration Controller
Частота [Гц]50/60 Гц
ШпиндельЗ ЗУПИНКОЮ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.099 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм0.377 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428567633
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми