ERC 112D - Front

Електронна система управління холодильником, ERC 112D

080G3497

Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 27

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF. STM32
Product lineElectronic Controllers and Services
Аналогові входи (AI) [шт.]4 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Вміст PFAS [Так/Ні]No
Група продукціїРегулятори температури
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки27 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPERC112x
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектронна система управління холодильником
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Номер досьє SCIPf9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Підрозділ25
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуERC 112D
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Цифрові виходи (DO) [шт.]4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]1 шт.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.133 Кілограм
Bага нетто0.112 Кілограм
Об'єм0.417 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162507865
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми