ERC 113, standalone controller, top view

Електронна система управління холодильником, ERC 113C

080G3432

Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 54

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionERC 113C GDM w/ Remote Spindle
Product lineElectronic Controllers and Services
Аналогові входи (AI) [шт.]4 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРегулятори температури
ДозволиCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки54 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPERC113x
Назва продуктуЕлектронна система управління холодильником
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Номер досьє SCIP7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
Область застосуванняСкляні двері для викладки товару
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип контролераКомерційні холодильні системи
Тип продуктуERC 113C
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Цифрові виходи (DO) [шт.]4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]1 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.132 Кілограм
Bага нетто0.13 Кілограм
Об'єм0.625 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162689196
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми