Електронна система управління холодильником, ERC 113D
080G3253
Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 54
080G3253
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | 8537109990;Контролер ERC 102С , чер. GDM |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Аксесуари продукту | Electron. control accessories |
| Аналогові входи (AI) [шт.] | 4 шт. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Регулятори температури |
| Дозволи | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Інша документація RoHS | EAEU RoHS |
| Кількість на формат упаковки | 54 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | ERC113x |
| Назва продукту | Електронна система управління холодильником |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 100 В |
| Номер досьє SCIP | 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51 |
| Область застосування | Скляні двері для викладки товару |
| Підрозділ | 25 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(a)7(c)-I |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип контролера | Комерційні холодильні системи |
| Тип продукту | ERC 113D |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Цифрові виходи (DO) [шт.] | 4 шт. |
| Цифрові входи (DI) [шт.] | 1 шт. |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.141 Кілограм |
| Bага нетто | 0.14 Кілограм |
| Об'єм | 0.641 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471282 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |