ERC 112D - Front

Електронна система управління холодильником, ERC 111A

080G3227

Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 54

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description8537109990;Контролер ERC 102С , чер. GDM
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.]2 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Вміст PFAS [Так/Ні]No
Група продукціїРегулятори температури
ДозволиCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки54 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPERC111A
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектронна система управління холодильником
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Номер досьє SCIP372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Область застосуванняСкляні двері для викладки товару
Підрозділ25
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I7(a)
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Сертифікація CEYes
Тип контролераКомерційні холодильні системи
Тип продуктуERC 111A
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Цифрові виходи (DO) [шт.]1 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]1 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.092 Кілограм
Bага нетто0.086 Кілограм
Об'єм0.416 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428876346
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми